Scharniercilinder DW-80-125-Y-A-G
565801
GTIN: 4052568213329
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Slag
125 mm
Pneumatische aansluiting
G3/8
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
2721 N