Scharniercilinder DW-80- -Y-A-G

565809

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Slag
10 mm - 200 mm
Pneumatische aansluiting
G3/8
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
2721 N