Plug met kabel NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

566656

GTIN: 4052568057336

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema H
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
2x enkele ader
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
2.5 m