Kunststofslang PUN-H-5/32-NT-150-CB

567962

GTIN: 4052568370282

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø inch
5/32
Debietrelevante buigradius
15.85 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.993 bar - 9.997 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 63 °C