Kunststofslang PUN-H-5/16-BR-150-CB
567997
GTIN: 4052568370527
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø inch
5/16
Debietrelevante buigradius
36.881 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.993 bar - 9.997 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 63 °C