Kunststofslang PUN-H-1/4-WS-150-CB

568004

GTIN: 4052568370565

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø inch
1/4
Debietrelevante buigradius
25.908 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.993 bar - 9.997 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 63 °C