Busknoop CTEU-CO
570038
GTIN: 4052568216481
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
CANopen
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 65 mA
Veldbusinterface, protocol
CANopen
Beschermingsklasse
IP65 - IP67