Busknoop CTEU-DN
570039
GTIN: 4052568216498
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
DeviceNet®
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 65 mA
Veldbusinterface, protocol
DeviceNet®
Beschermingsklasse
IP65 - IP67