Busknoop CTEU-PB
570040
GTIN: 4052568216504
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
Profibus DP
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 100 mA
Veldbusinterface, protocol
PROFIBUS DP
Beschermingsklasse
IP65 - IP67