Minislede DGSL-8-50-EA
570170
GTIN: 4052568216658
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
50 mm
Demping
Korte elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor