Minislede DGSL-10-30-EA
570174
GTIN: 4052568216696
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
30 mm
Demping
Korte elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor