Minislede DGSL-20-200-EA
570203
GTIN: 4052568216986
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
200 mm
Demping
Korte elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor