Kunststofslang PAN-MF-6X1-SW

570358

GTIN: 4052568058210

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6 mm
Binnen-Ø
4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 27 bar
Omgevingstemperatuur
-60 °C - 100 °C