Kunststofslang PAN-MF-12X1,5-SW
570361
GTIN: 4052568058241
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
12 mm
Binnen-Ø
9 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 19 bar
Omgevingstemperatuur
-60 °C - 100 °C