Kunststofslang PAN-MF-14X2-SW

570362

GTIN: 4052568058258

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
14 mm
Binnen-Ø
10 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 22 bar
Omgevingstemperatuur
-60 °C - 100 °C