Contrastekker MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

570367

GTIN: 4052568058289

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Aansluitdoorsnede
0.25 mm² - 0.5 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529