Kunststofslang PUN-V0-16X2-BL

570768

GTIN: 4052568058555

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
16 mm
Binnen-Ø
11.8 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 9 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C