Magneetventiel VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1
570910
GTIN: 4052568217495
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
260 l/min - 450 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedieningswijze
Elektrisch