Stekker NECU-S-ECG4-HX-Q3

570922

GTIN: 4052568058661

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
4-polig - Rechte stekker / gestripte verbinding - Vierhoekige bouwvorm
Aansluitdoorsnede
0.14 mm²
Beschermingsklasse
IP40