Encoderkabel NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

571902

GTIN: 4052568217969

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Kabellengte
2.23 m