Scharniercilinder DWC-63-50-Y-A-G
572361
GTIN: 4052568218508
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
63 mm
Slag
50 mm
Pneumatische aansluiting
G1/4
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
1682 N