Scharniercilinder DWC-50- -Y-A-G

572372

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Slag
10 mm - 200 mm
Pneumatische aansluiting
G1/4
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
990 N