Busknoop CTEU-AS
572555
GTIN: 4052568260217
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
AS-i
Bereik voor bedrijfsspanning DC
20 V - 31.6 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 50 mA
Veldbusinterface, protocol
AS-i
Beschermingsklasse
IP65 - IP67