Compacte cilinder ADN-40-30-I-PPS-A
572668
GTIN: 4052568218898
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
30 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping