Pneumatisch ventiel CJ-5/2-1/4
5736
GTIN: 4052568110710
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Pneumatisch