Compacte cilinder ADNGF-50-20-PPS-A

574042

GTIN: 4052568221652

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
20 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping
Positiedetectie
voor naderingssensor