Compacte cilinder ADNGF-50-60-PPS-A

574047

GTIN: 4052568221706

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
60 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping
Positiedetectie
voor naderingssensor