Compacte cilinder ADNGF-80-10-PPS-A
574058
GTIN: 4052568221812
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
10 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping
Positiedetectie
voor naderingssensor