Elektrocilinder ESBF-BS-63-300-10P
574098
GTIN: 4052568221959
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
63
Max. toevoerkracht Fx
7000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
300 mm