Elektrocilinder ESBF-BS-63-100-25P
574100
GTIN: 4052568221973
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
63
Max. toevoerkracht Fx
6000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm