Elektrocilinder ESBF-BS-63-200-25P
574101
GTIN: 4052568221980
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
63
Max. toevoerkracht Fx
6000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
200 mm