Elektrocilinder ESBF-BS-63-400-25P

574103

GTIN: 4052568222000

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
63
Max. toevoerkracht Fx
6000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
400 mm