Elektrocilinder ESBF-BS-80-100-5P
574104
GTIN: 4052568222017
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
12000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm