Elektrocilinder ESBF-BS-80-300-5P

574105

GTIN: 4052568222024

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
12000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
300 mm