Elektrocilinder ESBF-BS-80-100-32P
574111
GTIN: 4052568222086
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
10000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm