Elektrocilinder ESBF-BS-80-200-32P
574112
GTIN: 4052568222093
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
10001 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
200 mm