Elektrocilinder ESBF-BS-80-300-32P
574113
GTIN: 4052568222109
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
10002 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
300 mm