Elektrocilinder ESBF-BS-80-400-32P
574114
GTIN: 4052568222116
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
10003 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
400 mm