Elektrocilinder ESBF-BS-100-100-5P
574115
GTIN: 4052568222123
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
100
Max. toevoerkracht Fx
17000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm