Elektrocilinder ESBF-BS-100-300-20P
574120
GTIN: 4052568222178
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
100
Max. toevoerkracht Fx
17000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
300 mm