Elektrocilinder ESBF-BS-100-100-40P
574122
GTIN: 4052568222192
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
100
Max. toevoerkracht Fx
14500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm