Elektrocilinder ESBF-BS-100-400-40P
574125
GTIN: 4052568222222
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
100
Max. toevoerkracht Fx
14500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
400 mm