Verbindingskabel NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
574322
GTIN: 4052568222765
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Kabellengte
7.5 m