Naderingssensor SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
574339
GTIN: 4052568103149
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Bereik voor bedrijfsspanning DC
5 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
NPN