Naderingssensor SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

574340

GTIN: 4052568103156

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
5 V - 30 V
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Schakeluitgang
PNP