Naderingssensor CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE-EX2
574381
GTIN: 4052568103323
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
5 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
PNP