Stekker NECU-M-S-A12G4-IS

575719

GTIN: 4052568104191

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
4-polig - Veertrekklem - M12x1 - Stekker recht
Aansluitdoorsnede
0.14 mm² - 0.5 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - IP67