Tandriemas EGC-80-400-TB-KF-0H-GK
575832
GTIN: 4052568261740
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
350 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
400 mm