Magneetventiel VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1
575998
GTIN: 4052568104245
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedieningswijze
Elektrisch