Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Ventieleilanden

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1

576000

GTIN: 4052568104269

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedieningswijze
Elektrisch